登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
24
Combinables
9
Tools
6
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Tilslutning af udvidelseskort
09 03 160 6901
型号: 09 03 160 6901
DIN41612-M60MS-C1A-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 160 6901
DIN41612-M60MS-C1A-2
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
24
Combinables
9
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
DIN 41612
Identyfikacja
Typ M
Element
Złącze męskie
Opis kontaktu
Kątowy
Cechy
Prąd znamionowy kontaktów specjalnych: patrz karta katalogowa wybranych kontaktów
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowane na fali
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard
Karta rozszerzenia
PCB do przewód
Liczba kontaktów
64
Liczba kontaktów sygnałowych
60
Konfiguracja kontaktów
Rzędy a, b i c, pozycje 7, 8, ... , 25, 26
Kodowanie
Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB
Z kołnierzem mocującym
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
3
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,54 mm
7,62 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
2,54 mm
7,62 mm
Prąd znamionowy
2 A
Prąd znamionowy
Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
Odstęp izolacyjny
≥ 1,2 mm
Długość drogi upływu
≥ 1,2 mm
Rezystancja izolacji
>10
12
Ω
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 60 N
Siła wycofania
≤ 40 N
Klasa właściwości
2
zgodnie z IEC 60603-2
Ilość łączeń
≥ 400
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Kolor (wkład)
RAL 7032 (pebble grey)
Materiał (kontaktów)
Copper alloy
Powierzchnia (kontakty)
Au over NiP over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Not contained
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Lead
Nickel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
20
Waga netto
13,06 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140005044
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01