登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
Contacts
18
Combinables
6
Tools
7
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Anakarttan ek karta bağlantı
09 03 260 6850
型号: 09 03 260 6850
DIN-Signal M60+4FP-4,5C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 260 6850
DIN-Signal M60+4FP-4,5C1-2
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
18
Combinables
6
Tools
7
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
DIN 41612
Tanımlama
M型
Eleman
Dişi konnektör
Kontak açıklaması
Düz
Özellikler
Özel kontakların nominal akımı: seçilen kontakların veri sayfasına bakın
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
压接终端
Bağlantı türü
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
Kontak sayısı
64
Sinyal kontaklarının sayısı
60
Kontak yapılandırması
a、b 和 c 排,位置 7、8……25、26
Sonlandırma uzunluğu
4.5 mm
Kodlama
不缺针的编码方式
PCB sabitlemesi
带固定法兰
Teknik özellikler
Kontak sıraları
3
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2.54 mm
7.62 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
2.54 mm
7.62 mm
Nominal akım
2 A
Nominal akım
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Açıklık mesafesi
≥ 1 mm
Creepage mesafesi
≥ 1 mm
Yalıtım direnci
>10
12
Ω
Kontak direnci
≤ 20 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
Yerleştirme kuvveti
≤ 60 N
Geri çekilme kuvveti
≤ 40 N
Performans seviyesi
2
符合 IEC 60603-2 标准
Eşleşme döngüsü
≥ 400
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB kalınlığı
≥1.6 mm
Hot plugging
无
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Renk (parça)
RAL 7032(卵石灰)
Malzeme (kontaklar)
铜合金
Yüzey (kontaklar)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
镍
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Demir yolu sınıflandırması
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
20
Net ağırlık
13,75 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140006515
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01