Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Tools
6
饰品
3
Numer Katalogowy: 09 03 224 2830
DIN-Signal Mflat24+8FP-4,5C1-1
DIN-Signal Mflat24+8FP-4,5C1-1

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze żeńskie
Przyłączenie wciskane
Prąd znamionowy: ‌2 A
Kontakty: 32
Prosty
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 1, zgodnie z IEC 60603-2
Kodowanie: Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 03 224 2830
DIN-Signal Mflat24+8FP-4,5C1-1
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Tools
6
饰品
3
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Typ M-flat
  • Element Złącze żeńskie
  • Opis kontaktu Prosty
  • Cechy Prąd znamionowy kontaktów specjalnych: patrz karta katalogowa wybranych kontaktów
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie wciskane
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
    PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 32
  • Liczba kontaktów sygnałowych 24
  • Konfiguracja kontaktów Rzędy a, b i c, pozycje 13, 14, ... , 19, 20
  • Długość przyłączenia 4,5 mm
  • Kodowanie Kodowanie ze stratą kontaktu
  • Mocowanie do PCB Z kołnierzem mocującym
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 3
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Prąd znamionowy Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +105 °C Górny limit temperaturowy determinowany przez PCB
  • Siła łączenia ≤ 23 N
  • Siła wycofania ≤ 15 N
  • Klasa właściwości
    1
    zgodnie z IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ≥1,6 mm
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2 (komplementarnie)
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 11,38 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140197343
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare