Contacts
1
Tools
6
饰品
3
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Kontaktdon för PCB till PCB
Förbindning moderkort till dotterkort
09 03 224 8830
型号: 09 03 224 8830
DIN-Signal Mflat24+8FP-4,5C1-AU50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 2 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀金 界面端, Ni 接线端
性能等级: AU 50, 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 03 224 8830
DIN-Signal Mflat24+8FP-4,5C1-AU50
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Tools
6
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
DIN 41612
Identifiering
Type M-låg
Element
Honkontakdon
Kontaktbeskrivning
Rak
Funktioner
Märkström för specialkontakter, se de valda kontakternas datablad
Version
Förbindningsmetod
压接终端
Förbindningstyp
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
Antal kontakter
32
Antal signalkontakter
24
Kontaktkonfiguration
a、b 和 c 排,位置 13、14……19、20
Förbindningslängd
4.5 mm
Kodning
不缺针的编码方式
Kretskortsfixering
带固定法兰
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
3
Kontaktdelning (förbindningssida)
2.54 mm
7.62 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
2.54 mm
7.62 mm
Märkström
2 A
Märkström
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Fritt avstånd
≥ 1 mm
Krypavstånd
≥ 1 mm
Isoleringsmotstånd
>10
12
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
Isättningskraft
≤ 23 N
Urtagningskraft
≤ 15 N
Prestandanivå
AU 50
1
符合 IEC 60603-2 标准
Matningscykler
≥ 500
Testspänning U
r.m.s.
1 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek
≥1.6 mm
Hot plugging
无
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032(卵石灰)
Material (kontakter)
铜合金
Yta (kontakter)
镍表面镀金 界面端
Ni 接线端
Skikttjocklek
≥ 1.27 µm
Skikttjocklek
≥ 50 µinch
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
镍
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60603-2 (标准化配件)
Järnvägsklassificering
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Kommersiella data
Förpackningsmått
20
Nettovikt
11,4 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140197350
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found