配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
7
Tools
1
饰品
1
型号: 09 03 278 6865
DIN-Signal Mflat78+2FS-4,5C1-2
DIN-Signal Mflat78+2FS-4,5C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 80
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 278 6865
DIN-Signal Mflat78+2FS-4,5C1-2
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
7
Tools
1
饰品
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo M plano
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
  • Características Corriente nominal de contactos especiales: ver hoja de datos de los contactos seleccionados
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 80
  • Numero de contactos de señal 78
  • Configuración de contacto Filas a, b y c, posiciones 4, 5, ... , 28, 29
  • Longitud de terminación 4,5 mm
  • Codificación Codificación con pérdida de contactos
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 74 N
  • Fuerza de extracción ≤ 50 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementario)
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 14,85 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140006942
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较