Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
...
基板対基板コネクタ
マザーボード ツー ドーターカード接続
09 73 142 6903
型号: 09 73 142 6903
DIN-Signal R042MS-4,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 73 142 6903
DIN-Signal R042MS-4,0C1-2
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
DIN 41612
名称
タイプ Mインバース
エレメント
オスコネクタ
コンタクトの説明
ストレート型
特長
特殊コンタクトの定格電流:選択したコンタクトのデータシートを参照
バージョン
結線方式
波峰焊接接线方式
接続タイプ
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
コンタクト数
48
シグナルコンタクト数
42
コンタクト構成
a、b 和 c 排,位置 10、11……22、23
端子長さ
4 mm
コーディング
不缺针的编码方式
PCB固定
带固定法兰
技術的特性
コンタクト列
3
コンタクトピッチ(結線側)
2.54 mm
7.62 mm
コンタクトピッチ(嵌合側)
2.54 mm
7.62 mm
定格電流
2 A
定格電流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
空間距離
≥ 1.2 mm
沿面絶縁距離
≥ 1.2 mm
絶縁抵抗
>10
12
Ω
接触抵抗
≤ 20 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
挿入力
≤ 40 N
引抜力
≤ 30 N
パフォーマンスレベル
2
符合 IEC 60603-2 标准
嵌合回数
≥ 400
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
材質
材質 (インサート)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
カラー(インサート)
RAL 7032(卵石灰)
材質 (コンタクト)
铜合金
表面 (コンタクト)
镍底,镀钯/镍再镀金
镍表面镀锡 接线端
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
镍
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
仕様および認証
仕様
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格
F4/I3 按照NFF 16-101/102
商用データ
梱包寸法
20
正味重量
10.75 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140103351
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01