配套产品
配套产品
Combinables
15
Tools
1
Accessories
2
型号: 09 73 196 2902
DIN-Signal R096MS-2,5C1-1
DIN-Signal R096MS-2,5C1-1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 96
直式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 73 196 2902
DIN-Signal R096MS-2,5C1-1
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
Tools
1
饰品
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione Tipo R
  • Elemento Connettore maschio
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Collegamento 波峰焊接接线方式
  • Tipologia di collegamento
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • Numero di poli 96
  • Configurazione contatti a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32
  • Lunghezza del collegamento 2.5 mm
  • Codifica 不缺针的编码方式
  • Fissaggio PCB 带固定法兰
Dettagli tecnici
  • File di contatti 3
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2 A
  • Corrente d'esercizio 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1.2 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1.2 mm
  • Resistenza di contatto >1012 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 90 N
  • Forza di prelievo ≤ 60 N
  • Classe di lavoro
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Colore (inserto) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiale (contatti) 铜合金
  • Finitura superficiale (contatti)
    镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F4/I3 按照NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 11,4 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140103696
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较