登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
4
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Conectores entre placas
Conexão da placa-mãe para placa-filha
09 03 000 6267
型号: 09 03 000 6267
DIN-Signal coax f, solder-50 Ohm str.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式
母针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 03 000 6267
DIN-Signal coax f, solder-50 Ohm str.
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
Identificação
Categoria
插针
Série
DIN 41612
har-modular®
Tipo de contato
同轴插针
Descrição do contato
直式
Versão
Método de terminação
焊接接线
Método de terminação
PCB焊接线
Gênero
母针 适用于公连接器
Processo de fabricação
车削针
Características técnicas
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
≤10 mΩ 用于内插针模具
≤3 mΩ 用于外套管
Impedância coaxial
50 Ω
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 10 N
Força de retirada
≥ 1 N
Nível de desempenho
1
Ciclos de conexão
≥ 500
Teste a tensão U
r.m.s.
0.75 kV
Propriedades do material
Material (contatos)
铜合金
Superfície (contatos)
镍表面镀贵金属 界面端
Material (trava)
铜合金
RoHS
符合豁免标准
Exceções RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Status ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
有
Substâncias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
铅
镍
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
no requirements (flammable mass < 10g)
Especificações e aprovações
Especificações
DIN 41626
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
1,26 g
País de origem
Hungria
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140215344
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found