Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
Part number: 09 03 000 6265
DIN-Signal coax f, solder-50Ohm
DIN-Signal coax f, solder-50Ohm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Koaksial kontakt
Lige
Female kontakt til male konnektorer
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside
Notes
Compare
Part number: 09 03 000 6265
DIN-Signal coax f, solder-50Ohm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
4
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier DIN 41612
  • Type af kontakt Koaksial kontakt
  • Beskrivelse af kontakten Lige
  • Kontakter til DIN 41612 Type M invers
Version
  • Termineringsmetode Loddeterminering
  • Termineringsmetode PCB-loddeterminering
  • Køn Female kontakt til male konnektorer
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
    PCB til kabel
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand
    ≤10 mΩ til indvendig kontaktbakke
    ≤3 mΩ til ydre ferrule
  • Impedans koaksial 50 Ω
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 10 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 1 N
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 0,75 kV
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni Koblingsside
  • Materiale (låsning) Kobberlegering
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41626
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 300
  • Nettovægt 1,95 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140004177
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare