配套产品
配套产品
Tools
5
型号: 09 03 000 6274
KOAXIALKONTAKT-BU-G-KG2--AFS2
KOAXIALKONTAKT-BU-G-KG2--AFS2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 带轧花区域
额定电流: ≤1.4 A
母针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6274
KOAXIALKONTAKT-BU-G-KG2--AFS2
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
5
产品详情
標識
  • 類別 插針
  • 系列
    DIN 41612
    har-modular®
  • 插針類型 同軸插針
  • 插針端子介紹
    直式
    帶軋花區域
  • 插針適用於
    DIN 41612 M型
    DIN 41612 M反轉型
    DIN 41612 MH型21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® M 模組,公頭,彎式
    har-modular® M 模組,公頭,直式
版本
  • 接線方式 焊接接線
  • 接線方式 焊接/壓接接線
  • 公母類型 母針 適用於公連接器
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆棧
    擴展卡
    PCB至電纜
  • 製造過程 車削針
技術參數
  • 額定電流 ≤ 1.4 A
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻
    ≤10 mΩ 用於內插針模具
    ≤3 mΩ 用於外套管
  • 同軸阻抗 50 Ω
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 回波損耗
    >18 dB @ 1 GHz 用於電纜RG 188
    >15 dB @ 2 GHz 用於電纜RG 188
  • 插入力 ≤ 10 N
  • 拔出力 ≥ 1 N
  • 性能等級 1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 0.75 kV
  • 頻率 2 GHz
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍貴金屬 界面端
  • 材料(鎖扣) 銅合金
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
規格和認證
  • 規格 DIN 41626
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 2.01 g
  • 原產國 匈牙利
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140004191
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较