配套产品
配套产品
型号: 09 02 000 9928
CODIERSTIFT B BIS F
CODIERSTIFT B BIS F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码针
用于B、C、D和E型
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 02 000 9928
CODIERSTIFT B BIS F
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria 附件
  • Série DIN 41612
  • Tipo de acessório 编码针
  • Descrição do acessório 用于B、C、D和E型
Versão
  • Detalhes 梳形板上的 12 个销钉
Características técnicas
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (acessórios) 热塑性塑料
  • Cor (acessórios) RAL 7032(卵石灰)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Classificação ferroviária F4/I3 按照NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 70
  • Peso líquido 1,975 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 39269097
  • GTIN 5713140003156
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421