配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 09 02 000 6474
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03 AM B
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03 AM B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤2 A
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 02 000 6474
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03 AM B
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie DIN 41612
  • Type contact Krimpcontact
  • Contacten voor
    DIN 41612 Type B
    DIN 41612 Type C
    DIN 41612 Type 2C
    DIN 41612 Type 3C
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk contact
  • Productieproces Gestempelde contacten
  • Pakketinhoud 5000 bandolier contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,09 ... 0,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Buitendiameter draad 0,7 ... ‌1,5 mm
  • Nominale stroom ≤ 2 A
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Striplengte 3,5 ... 4 mm
  • Prestatieniveau
    1
    vlgs. IEC 60603-2
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Ni aansluitzijde
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-2 (aanvullend)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 912 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140002937
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较