Matching Products
Matching Products NUEVO
Accessories
1
Número de parte: 09 02 000 9922
DIN-Signal fixing bracket right
DIN-Signal fixing bracket right

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Abrazaderas de fijación C
para conectores macho, para racks de 19in según DIN EN 60297, Fijación sencilla, Derecha
Termoplástico
RAL 7032 (gris guijarro)
Notes
Compare
Free Sample
Número de parte: 09 02 000 9922
DIN-Signal fixing bracket right
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Abrazaderas de fijación C
  • Descripción del accesorio
    para conectores macho
    para racks de 19in según DIN EN 60297
    Fijación sencilla
    Derecha
Características técnicas
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplástico
  • Color (accesorios) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,74 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140003095
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare