登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
6
Tools
2
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
Board to board konektory
...
Prostřednictvím kabelového připojení
Kabelové konektory a osazené kabely
02 05 000 0003
型号: 02 05 000 0003
DIN-Signal har-bus 64-160FC-B
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接针
插针: 160
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 05 000 0003
DIN-Signal har-bus 64-160FC-B
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Tools
2
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
DIN 41612
Identifikace
Typ C, rozšířený
Prvek
Zásuvka
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Typ připojení
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
160
Kódování
Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB
S upevňovací přírubou
Podrobnosti
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
5
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
2,54 mm
Jmenovitý proud
Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost
≥ 1,2 mm
Délka povrchových cest
≥ 1,2 mm
Izolační odpor
>10
12
Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 160 N
Odpojovací síla
≤ 120 N
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV (kontakt – kontakt)
1,55 kV (kontakt – zemnění)
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Ne
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-4-113 (doplňkové)
Drážní klasifikace
F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
Velikost balení
20
Hmotnost netto
23,05 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140000339
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02