配套产品
配套产品
アクセサリ
1
型号: 02 04 160 5101 015
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-S4Trans.
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-S4Trans.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 160
弯式
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: AU 30, 1, 符合 IEC 61076-4-113 标准
PCB 固定: 带固定法兰
液晶聚合物 (LCP)
米色
注释
比较
自定义降额工具
型号: 02 04 160 5101 015
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-S4Trans.
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-bus® 64
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 弯式
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 连接方式 主板到子插件板
  • 针数 160
  • 插针布局 z、a、b、c 和 d 排,位置 1、2、... 、31、32
  • PCB 固定 带固定法兰
技术参数
  • 插针排 5
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 放电距离
    ‌0.6 mm 2 排之间 (a、b、c)
    ‌0.6 mm 2 排之间 (z, d)
    ‌0.8 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
    ‌0.8 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
  • 爬电距离
    ‌0.6 mm 2 排之间 (a、b、c)
    ‌0.6 mm 2 排之间 (z, d)
    ‌0.8 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
    ‌0.8 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻
    ≤20 mΩ 用于 a、b、c 排
    ≤30 mΩ 用于 z、d 排
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 160 N
  • 拔出力 ≤ 120 N
  • 性能等级
    AU 30
    1
    符合 IEC 61076-4-113 标准
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 米色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 层厚度 ≥ 0.76 µm
  • 层厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 30 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140948549
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415