配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
2
型号: 02 01 160 1102
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,Clip
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,Clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 160
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 61076-4-113 标准
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
液晶聚合物 (LCP)
米色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 01 160 1102
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,Clip
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-bus® 64
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto En ángulo
Versión
  • Método de terminación
    Terminación de soldadura por reflujo (THR)
    Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Tarjeta de alargador
  • Número de contactos 160
  • Configuración de contacto Filas z, a, b, c y d, posiciones 1, 2, ... , 31, 32
  • Contacto de guía en posición
    d1
    d2
    d31
    d32
  • Fijación de placas de circuitos impresos
    Con brida de fijación
    Con clip de encaje
Características técnicas
  • Filas de contacto 5
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación
    ‌1,2 mm entre 2 filas (a, b, c)
    ‌1,2 mm entre 2 filas (z, d)
    ‌1,2 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)
    ‌1 mm entre 2 contactos en una fila (z y d)
  • Distancia de deslizamiento
    ‌1,2 mm entre 2 filas (a, b, c)
    ‌1,2 mm entre 2 filas (z, d)
    ‌1,2 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)
    ‌1 mm entre 2 contactos en una fila (z y d)
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto
    ≤20 mΩ para filas a, b, c
    ≤30 mΩ para filas z, d
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 20 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 160 N
  • Fuerza de extracción ≤ 120 N
  • Nivel de desempeño
    1
    según IEC 61076-4-113
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ‌1.6 mm ±0.2 ‌
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (inserto) Beige
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 26 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140000032
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较