配套产品
配套产品
Tools
3
饰品
5
型号: 02 44 000 0012
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 1,6
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 1,6

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Proteção de pino
Termoplástico
RAL 7032 (cinza-seixo)
注释
比较
免费样品
型号: 02 44 000 0012
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 1,6
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
5
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série har-bus® 64
  • Tipo de acessório Proteção de pino
Características técnicas
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ‌1,6 mm ±0,3 ‌
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • Cor (acessórios) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 6,55 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140216334
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较