7
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
02 05 000 2513
型号: 02 05 000 2513
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤1.5 A
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 02 05 000 2513
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Kontaklar
Seri
har-bus® 64
Kontak tipi
Krimp kontağı
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Soket tipi
Dişi kontak
Üretim süreci
Damgalı kontaklar
Ayrıntılar
Dikkat
: Tek kontaklar yalnızca onarım ve bakım için önerilir. Seri üretim için makara üzerinde aynı kontakların kullanılmasını öneririz.
Paket içeriği
Tekli kontak
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,09 ... 0,5 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
Kablo dış çapı
0,7 ... 1,5 mm
Nominal akım
≤ 1,5 A
Kontak direnci
≤ 20 mΩ
Sıyırma uzunluğu
3,5 ... 4 mm
Performans seviyesi
2
IEC 61076-4-113 uyarınca
Eşleşme döngüsü
≥ 250
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
Ni Sonlandırma tarafı
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Nikel
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-4-113 (tamamlayıcı)
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1.000
Net ağırlık
0,14 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140000414
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02