配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 03 000 6220
HI-CURRENT CONTACT FOR F CONNECTOR
HI-CURRENT CONTACT FOR F CONNECTOR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤20 A
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
型号: 09 03 000 6220
HI-CURRENT CONTACT FOR F CONNECTOR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 插针
  • Sorozat DIN 41612
  • Érintkező típusa 压接针
  • Az érintkező leírása 直式
  • Érintkezők a
    DIN 41612 M型
    DIN 41612 MH型 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
Verzió
  • Lezárási mód 压接针
  • Fajta 母针 用于母连接器
  • Összeköttetés típusa
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • Gyártási folyamat 车削针
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 2.5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 14
  • Névleges áramerősség ≤ 20 A
  • Benyomási erő ≤ 10 N
  • Kihúzási erő ≥ 1.6 N
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező) 镍表面镀贵金属 界面端
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel no requirements (flammable mass < 10g)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41626
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Hungary
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140004108
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较