Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
...
Conectores de placa a placa de circuitos
Terminación mezzanine
09 03 000 6135
型号: 09 03 000 6135
DIN-Signal high current m, 40A solder
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB 焊接针
直式
额定电流: ≤40 A
公针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
型号: 09 03 000 6135
DIN-Signal high current m, 40A solder
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
DIN 41612
Tipo de contacto
Contacto de soldadura de la placa de circuitos impresos
Descripción del contacto
Recto
Contactos para
DIN 41612 Tipo M inverso
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura
Tipo
Contacto macho para conectores macho
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Mezzanine
De placa de circuitos impresos a cable
Proceso de fabricación
Contactos girados
Características técnicas
Corriente nominal
≤ 40 A
Fuerza de inserción
≤ 10 N
Fuerza de extracción
≥ 1,6 N
Nivel de rendimiento
1
conforme a IEC 60603-2
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
DIN 41626
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
1,767 g
País de origen
Hungría
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140003941
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found