配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 03 000 8240
DIN-Signal high voltage f, 2,8KV Au50
DIN-Signal high voltage f, 2,8KV Au50

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
直式
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀金 界面端, 贵金属 接线端
注释
比较
型号: 09 03 000 8240
DIN-Signal high voltage f, 2,8KV Au50
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada DIN 41612
  • Druh kontaktu Pájecí kontakt
  • Popis kontaktu Přímé provedení
  • Kontakty pro
    DIN 41612 Typ M
    DIN 41612 Typ M, inverzní
    DIN 41612 Typ MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
Verze
  • Způsob připojení Pájené připojení
  • Provedení Female kontakt Pro female konektory
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
    Rozšiřující karta
    PCB deska–kabel
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Jmenovité napětí 2.800 V
  • Úroveň vlastností
    AU 50
    1
    Podle IEC 60603-2
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Au na Ni Na straně konektoru
    Ušlechtilý kov Na straně připojení
  • Tloušťka vrstvy ≥ 1,27 µm
  • Tloušťka vrstvy ≥ 50 µinch
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41626
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 1,18 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140004238
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522