配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
型号: 09 67 000 8266
DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS1;L500
DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS1;L500

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8266
DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS1;L500
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
产品详情
Identificación
  • Categoría 插针
  • Serie D-Sub
  • Identificación 标准
  • Tipo de contacto 压接针
Versión
  • Método de terminación 压接针
  • Tipo 母头
  • Proceso de fabricación 冲压针
  • Contenidos del paquete
    500根/卷
    左展开
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0.25 ... 0.52 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Diámetro exterior de cable ≤1.52 mm
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Longitud de pelado 2.5 ... 3 mm
  • Nivel de desempeño
    1
    符合 CECC 75301-802 标准
Propiedades del material
  • Material (contactos) 铜合金
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 115 g
  • País de origen 捷克
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140087200
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较