6
Tools
3
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 000 7256
型号: 09 67 000 7256
DSUB-FE-CR-KON AWG24-28;AFS1;L10.000
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 7256
DSUB-FE-CR-KON AWG24-28;AFS1;L10.000
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Contacts
系列
D-Sub
标识
Standard
插针类型
Crimp contact
版本
接线方式
Crimp termination
公母类型
Female
制造过程
Stamped contacts
包装内容
10000 pieces on reel
Unrolling left
技术参数
导体截面积
0.09 ... 0.25 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 28 ... AWG 24
线芯外径
≤1.02 mm
接触电阻
≤ 10 mΩ
剥线长度
2.5 ... 3 mm
性能等级
1
acc. to CECC 75301-802
Material properties
Material (contacts)
铜合金
RoHS
compliant
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
不包含
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
2,000 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140086838
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found