登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs de câble et cordons
...
Connecteurs hybrides
Données et puissance/signal
09 67 000 7266
型号: 09 67 000 7266
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 7266
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500
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
Identification
Catégorie
Contacts
Série
D-Sub
Identification
Standard
Type de contact
Contact à sertir
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Genre
Femelle
Processus de fabrication
Contacts estampés
Contenu du kit
500 pièces sur bobine
Déroulement à gauche
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,09 ... 0,25 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 28 ... AWG 24
Diamètre extérieur
≤1,02 mm
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Longueur à dénuder
2,5 ... 3 mm
Classe de performance
1
selon CECC 75301-802
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Nickel
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
111,933 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140086869
eCl@ss
27440204 Contact pour connecteur industriel
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found