配套产品
配套产品
型号: 09 67 001 9971
FIXED LATCH
FIXED LATCH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定插销
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3, D-Sub 4
抗腐蚀钢
注释
比较
型号: 09 67 001 9971
FIXED LATCH
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Riegellasche
Ausführung
  • Baugröße
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
    D-Sub 4
  • Hinweise
    Je Steckverbinder 2 Stück bestellen.
    Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Korrosionsbeständiger Stahl
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 500
  • Nettogewicht 0,64 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140087774
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400