Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
9
Osanumero: 09 56 452 5612
DSUB HD FE RA 62P S4 4-40 NUT AND B-LOCK
DSUB HD FE RA 62P S4 4-40 NUT AND B-LOCK

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connector, Wave soldering termination, Rated current: ‌2 A, Female, Size: D-Sub 4, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Steel, nickel plated, Contacts: 62, Copper alloy
Notes
Compare
Free Sample
Osanumero: 09 56 452 5612
DSUB HD FE RA 62P S4 4-40 NUT AND B-LOCK
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
9
tuotteen yksityiskohdat
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering High Density
  • Element Kontaktdon
  • Kontaktbeskrivning
    Pressade
    Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
  • Kön Hona
  • Storlek D-Sub 4
  • Antal kontakter 62
  • Kretskortsfixering Med kortlås
  • Låsningstyp Fästfläns med gänga 4-40 UNC
Tekniska egenskaper
  • Avstånd mellan rader 1,98 mm
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,41 mm
  • Märkström ‌ 2 A
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmotstånd < 25 mΩ
  • Åtdragningsmoment ≤0,6 Nm Honskruvlås
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Prestandanivå
    NM 30 (S4)
    1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ‌1.6 mm
  • Installationshöjd ‌ 6,3 mm
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Termoplast, glasfiberfylld (PBTP)
    Skal: stål, nickelpläterad
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Skikttjocklek ≥ 0,76 µm
  • Skikttjocklek ≥ 30 µinch
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 50
  • Nettovikt 27,312 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140072077
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare