Descripción de carcasa/base
Con conector glándula integrado
Versión
Tamaño
D-Sub 3
Blindaje
Blindado
Versión
Entrada superior
número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x
Fijación de cable
Conector glándula
Tipo de bloqueo
Tornillo de bloqueo Rosca M3
2 partes
No
Separable
No
Características técnicas
Par de apriete
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
0,4 Nm Tornillo de abrazadera para cable
Temperatura ambiente
-25 ... +70 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP67
Diámetro de cable
8 ... 10,5 mm
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
热塑性塑料
Superficie (carcasa/base)
镀金属
Longitud
66.5 mm
Anchura
62.3 mm
Altura
24 mm
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1