电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 037 0538
型号: 09 67 037 0538
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 37p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 4
锁止螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 037 0538
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 37p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Série
D-Sub
Identificação
IP67
Tipo de carcaça/base
Base em concha
Descrição da carcaça/base
Com prensa-cabo integrado
Versão
Tamanho
D-Sub 4
Blindagem
Blindado
Versão
Entrada superior
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x
Fixação do cabo
Grampo para cabos
Prensa-cabo
Tipo de trava
Parafuso de travamento Fio 4-40 UNC
2 peças
Não
Separável
Não
Características técnicas
Torque de aperto
0,4 Nm Parafuso de travamento
0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
Temperatura Ambiente
-25 ... +70 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP67
Diâmetro do cabo
10,5 ... 12 mm
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Termoplástico
Superfície (carcaça/base)
Metalizado
Comprimento
75 mm
Largura
78,6 mm
Altura
24 mm
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 a)-I:
Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 %
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
有
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
34,5 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140092730
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found