Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 67 037 0615
DSUB MA 37pol.metal.plastic cap w.chain
DSUB MA 37pol.metal.plastic cap w.chain

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Capac de protecţie
pentru conectoare tată, Cu lanţ
Mărime: D-Sub 4
Plastic, metalizat
Note
Comparați
Număr articol: 09 67 037 0615
DSUB MA 37pol.metal.plastic cap w.chain
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    适用于公连接器
    含链条
版本
  • 尺寸 D-Sub 4
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
材料特性
  • 材料(附件) Plastic, metalizat
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS 豁免 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV 状态 compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Nu este inclus
  • REACH 附件 XIV 物质 Nu este inclus
  • REACH SVHC 物质 Da
  • REACH SVHC 物质 Plumb
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Da
  • 加州 65 号提案物质
    Plumb
    Nichel
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 5.977 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140092815
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați