Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Crimp contact, Straight, Operating current: ≤20 A, Male, Copper alloy, 0.76 µm Au / 0.2 µm Au (mating side / termination side), Conductor cross-section: 2.5 mm², AWG 14 ... AWG 12