Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Tools
5
Număr articol: 09 69 282 5230
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX
DSUB  MA STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact coaxial
Drept, pentru cabluri RG 179 BU, 187 AU
Curent nominal: ≤2 A
Tată
Aliaj de cupru, PBFE / PBTP / PI
Metal nobil peste Ni
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 69 282 5230
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Tools
5
Detalii produs
标识
  • 类别 插针
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Mixed
  • 插针类型 同轴插针
  • 插针端子介绍
    直式
    用于电缆RG 179 BU, 187 AU
  • 特点
    工具设置:5 对应 AWG 24 和 AWG 26,4 对应 AWG 28,3 对应 AWG 30
    外套管:在工具B穴位中压接
版本
  • 接线方式 压接针
  • 接线方式 压接/压接接线
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 额定电流 ≤ 2 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻
    ‌2.7 mΩ 用于内插针模具
    ‌2.7 mΩ 用于外套管
  • 同轴阻抗 75 Ω
  • 剥线长度
    3 mm 用于内插针模具
    5 mm 屏蔽
    9 mm 电缆外被
  • 极限温度 -55 ... +135 °C
  • 插入力 ≤ 7 N
  • 拔出力 ≤ 7 N
  • 性能等级
    NM 30 (S4)
    1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • 频率 0 ... 2 GHz
材料特性
  • 材料(插针)
    铜合金
    PBFE / PBTP / PI
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 层厚度 ≥ 0.76 µm
  • 层厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料(锁扣) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 1 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140099289
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați