登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
1
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Hybridsteckverbinder
Daten und Power/Signal
09 69 281 2550
型号: 09 69 281 2550
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镍表面镀金
导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 281 2550
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Kontakte
Baureihe
D-Sub
Bezeichnung
Mixed
Kontaktart
Lötkontakt
Kontaktbeschreibung
gerade
Ausführung
Anschlussart
Lötanschluss
Anschlussart
Lötanschluss
Geschlecht
Stift
Fertigungsverfahren
gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,25 ... 0,5 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 24 ... AWG 20
Bemessungsstrom
≤ 10 A
Bemessungsspannung
≤ 3.000 V
> 1.000 V
Durchgangswiderstand
≤ 3 mΩ
Abisolierlänge
1,5 mm
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 5 N
Ziehkraft
≈ 2,5 N
Anforderungsstufe
AU 50
1
Steckzyklen
≥ 500
Prüfspannung U
eff
4 kV @ 50 Hz
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Au über Ni
Schichtdicke
≥ 1,27 µm
Schichtdicke
≥ 50 µinch
Werkstoff Gehäuse
Polycarbonat / Teflon (PTFE)
Werkstoff Verriegelung
PI
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
20
Nettogewicht
1,12 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140098916
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05