配套产品
配套产品
饰品
2
型号: 09 67 025 0333
DSUB METAL-HOOD 25P SIDE ENTRY
DSUB METAL-HOOD 25P SIDE ENTRY

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 025 0333
DSUB METAL-HOOD 25P SIDE ENTRY
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria D-Sub
  • Tip carcasă/priză Shell housing
  • Descriere carcasă/priză Cover can be screwed on
Versiune
  • Mărime D-Sub 3
  • Versiune Side entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x
  • Fixare cablu Cable grommet
  • Tip blocare Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • 2 piese Yes
  • Separabile Yes
  • Conţinut pachet incl. grommet set halves
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • Temperatura ambiantă -40 ... +120 °C
  • Diametru cablu 4 ... 10.2 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) 金属
  • Lungime 41.8 mm
  • Lăţime 53.7 mm
  • Înălţime 15.5 mm
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 52.6 g
  • Ţara de origine Sweden
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140091238
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较