配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 009 0411
DSUB PLASTIC HOODS
DSUB PLASTIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 1
弹簧或滑动锁扣
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
灰色
注释
比较
型号: 09 67 009 0411
DSUB PLASTIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada D-Sub
  • Typ krytu Dvojdílný kryt
Verze
  • Velikost D-Sub 1
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x
  • Upevnění kabelu Kabelová příchytka
  • Způsob zajišťování Zajišťování pružinou nebo šoupátkem
  • 2 díly Ne
  • Dělitelné Ne
  • Podrobnosti Pro hustotu uspořádání 3 TE (15,24 mm)
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,25 Nm Šroub kabelové příchytky
    ‌0,4 Nm Upevňovací šrouby
  • Okolní teplota -55 ... +120 °C
  • Průměr kabelu 5,75 ... 9 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Barva (kryt) Šedá
  • Délka 31 mm
  • Šířka 12,8 mm
  • Výška 23 mm
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 8,16 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140088993
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较