配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
8
型号: 09 66 156 6615
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 09P PL2GCM3HT
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 09P PL2GCM3HT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 66 156 6615
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 09P PL2GCM3HT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
8
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Csatlakozó
  • Specifikáció Low-profile
  • Az érintkező leírása
    Préselt
    Könyökös
Verzió
  • Lezárási mód Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
  • Fajta Anya
  • Méret D-Sub 1
  • Összeköttetés típusa Alaplap a bővítőkártyához
  • Érintkezők száma 9
  • Lezárás hossz 2,9 mm
  • NYÁK rögzítése Alaplap rögzítőkkel
  • Rögzítés típusa Rögzítő karima menettel M3
Műszaki jellemzők
  • Sorköz 2,54 mm
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,74 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 6,5 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0,6 Nm Anya csavaros rögzítés
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C (újrafolyatásos forrasztás során max. +240 °C 15 mp-ig)
  • Benyomási erő ≤ 30 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Teljesítményszint
    2
    CECC 75301-802 szerint
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport II (400 ≤ CTI < 600)
  • NYÁK vastagsága ≥1,6 mm
  • Telepítési magasság ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Üvegszállal megerősített hőre lágyuló gyanta (PCT)
    Ház: acél, nikkel bevonatú
  • Színes (betét) Szürke
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Nemesfém a nikkelen
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 6,41 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140081185
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较