配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
9
型号: 09 66 352 7616
DSUB ANGLED L.PROF FEM. STAMPED
DSUB ANGLED L.PROF FEM. STAMPED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 352 7616
DSUB ANGLED L.PROF FEM. STAMPED
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
9
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 连接器
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung 标准
  • Komponente 连接器
  • Beschreibung Low-profile
  • Kontaktbeschreibung
    冲压
    弯式
Ausführung
  • Anschlussart 波峰焊接接线方式
  • Geschlecht 母头
  • Baugröße D-Sub 3
  • Art der Verbindung 主板到子插件板
  • Kontaktanzahl 25
  • weitere Kontakte 有接地针
  • Länge der Pins 2.9 mm
  • Leiterplattenbefestigung 带锁板扣
  • Verriegelungsart 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
  • Reihenabstand 2.54 mm
  • 针间距(接线端) 2.76 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6.5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 83 N
  • 拔出力
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安装高度 ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 12.5 g
  • Ursprungsland 罗马尼亚
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140084131
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469