登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
5
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 보드 커넥터
익스텐더 카드 연결
09 66 352 7613
型号: 09 66 352 7613
DSUB ANGLED EUR FEMALE STAMPED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 352 7613
DSUB ANGLED EUR FEMALE STAMPED
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
D-Sub
식별
표준형
요소
커넥터
접점 설명
스탬핑된 제품
앵글형
버전
터미네이션 방법
웨이브 솔더링 터미네이션
젠더
암형
규격
D-Sub 3
연결 유형
마더보드와 도터보드 연결
컨택트핀 개수
25
추가 접점
접지 핀 적용
터미네이션 길이
2.9 mm
PCB 고정
보드 잠금장치 적용
잠금 유형
맞춤형 나사 잠금 포함된 고정용 플랜지 4-40 UNC
기술적 특성
열간 간격
2.54 mm
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.76 mm
정격 전류
6.5 A
기중 거리
≥ 1 mm
연면 거리
≥ 1 mm
절연 저항
>10
10
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
조임 토크
≤0.4 Nm 잠금 나사
제한 온도
-55 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 83 N
철수 포스
≥ 7.8 N
≤ 56 N
성능 레벨
3
체결 주기
≥ 50
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 두께
≥1.6 mm
설치 높이
7.3 mm
Hot plugging
No
자재 특성
재료 (인서트)
열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP)
커버: 도금 스틸
컬러 (인서트)
검정색
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
포장 규격
100
총 중량
14.06 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140084100
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05