配套产品
配套产品
Accessories
11
型号: 09 67 050 4707
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
绕接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
插针: 50
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 050 4707
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
11
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 连接器
  • Řada D-Sub
  • Identifikace 标准
  • Prvek 连接器
  • Popis kontaktu
    车削
    直式
Verze
  • Způsob připojení 绕接接线方式
  • Provedení 母头
  • Velikost D-Sub 5
  • Typ připojení PCB至电缆
  • Počet kontaktů 50
  • Délka zakončení 13.65 mm
  • Způsob zajišťování 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Technické vlastnosti
  • Vzdálenost mezi řadami 2.54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 7.5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 167 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 14.5 N
    ≤ 111 N
  • Úroveň vlastností 3
  • Spojovací cykly ≥ 50
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Barva (vložka)
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů) 镍表面镀贵金属
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 25
  • Hmotnost netto 22.3 g
  • Země původu 德国
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140093638
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469