配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
5
型号: 09 66 123 7803
DSUB MA ANG73-284 09P AUS3
DSUB MA ANG73-284 09P AUS3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 66 123 7803
DSUB MA ANG73-284 09P AUS3
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
5
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Girado
    Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo Macho
  • Tamaño D-Sub 1
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 9
  • Longitud de terminación 3 mm
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado 4-40 UNC
Características técnicas
  • Distancia entre filas 2,84 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,74 mm
  • Corriente nominal ‌ 7,5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 30 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Nivel de rendimiento 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Altura de instalación ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Color (aislante) 黑色
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos) 镍表面镀贵金属
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 6,5 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140080386
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469