Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Connector, Low-profile, Reflow soldering termination (THR), Rated current: 6.5 A, Male, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin (PCT), Plated steel, Contacts: 9, Copper alloy