配套产品
配套产品
Accessories
2
型号: 61 06 000 2885 00
Dual USB Charger 24V/5V 2x2,4A
Dual USB Charger 24V/5V 2x2,4A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
装载套
USB
连接方式: A型插座, A型插座
注释
比较
型号: 61 06 000 2885 00
Dual USB Charger 24V/5V 2x2,4A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-port
  • Elemento Kit caricabatterie
  • Specifiche USB
Versione
  • Tipologia di collegamento Tipo A femmina
  • Viti Avvitabili sui coperchi
Dettagli tecnici
  • Corrente in uscita ‌2,4 A
  • Tensione di ingresso 15 ... 31,2 V DC
  • Tensione in uscita 5 V DC ±0,25 ‌
  • Temperatura d'esercizio -40 ... +70 °C
  • Temperatura di stoccaggio -40 ... +80 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 1.500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Poliammide (PA)
  • Colore (custodie) Nero
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    EN 50155
    IEC 61373
    EN 60077-1
    EN 45545-2
    EN 60068-2
    EN 50121-3-2
    EN 61000-6-3
    EN 61000-6-4
    EBA EMV06
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 25
  • Peso netto 45,252 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85044090
  • GTIN 5713140720060
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • UNSPSC 24.0 43202222