配套产品
配套产品 新
型号: 61 06 000 3355
Dual USB Charger counter nut
Dual USB Charger counter nut

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁紧螺母
M30
外径: ‌36 mm
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
型号: 61 06 000 3355
Dual USB Charger counter nut
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 har-port
  • 附件种类 锁紧螺母
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 存储温度 -40 ... +80 °C
  • 尺寸 M30
  • 外径 ‌ 36 mm
  • 厚度 ‌ 4 mm
材料特性
  • 材料(附件) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(附件) 黑色
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 39269097
  • GTIN 5713141094344
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较