设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 868 6569 025
型号: 09 48 868 6569 025
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e grey 2,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 09 48 868 6569 025
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e grey 2,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, grey
连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,grey
连接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,grey
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
RJ45
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
HARTING DualBoot RJ45
Connettore 2
HARTING DualBoot RJ45
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Lunghezza del cavo
2,5 m
Numero di conduttori
8
Struttura conduttore
4x 2 Twisted Pair
Dettagli tecnici
Caratteristiche tecniche
Cat. 5e Classe D fino a 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Temperatura massima
0 ... +60 °C
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
FRNC (LSZH)
Colore (cavo)
Grigio
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
0,3 g
Paese di origine
Lettonia
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140253476
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found