Geräteseite / Wanddurchführung
167
没有可用数据
eShop
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
Data
...
ネットワーク システムケーブル
RJ45
09 48 878 7588 075
型号: 09 48 878 7588 075
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7588 075
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, green
コネクタ 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., green
コネクタ 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., green
Identificação
Categoria
系统布线
Série
RJ45
Elemento
电缆组装
Especificação
两端预接
Conector 1
HARTING DualBoot RJ45
Conector 2
HARTING DualBoot RJ45
Tipo de cabo
铜质电缆 (圆型)
Versão
Comprimento do cabo
7.5 m
Número de núcleos
8
Estrutura central
4x 2 Twisted Pair
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limitação de temperatura
0 ... +60 °C
材料特性
材料(电缆)
FRNC (LSZH)
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
加州 65 号提案物质
不包含
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
0.1 g
País de origem
拉脱维亚
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140254633
eCl@ss
27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found