登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
Sistema de cabos
Data
...
Network Sistema de cabos
RJ45
09 48 878 7587 050
型号: 09 48 878 7587 050
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7587 050
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, yellow
Conector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., yellow
Conector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., yellow
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
RJ45
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
HARTING DualBoot RJ45
Conector 2
HARTING DualBoot RJ45
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
5 m
Número de núcleos
8
Estrutura central
4x 2 Twisted Pair
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 6
A
Classe E
A
até 500 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limitação de temperatura
0 ... +60 °C
Propriedades do material
Material (cabo)
FRNC (LSZH)
Cor (cabo)
Amarelo
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
193 g
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140068001
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found