设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Cableado de sistema
RJ45
09 48 898 9598 050
型号: 09 48 898 9598 050
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e blue 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 898 9598 050
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e blue 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, blue
Connector 1
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.5e 8pol blue
Connector 2
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.5e 8pol blue
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
RJ45
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Conector 2
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
5 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2 Twisted Pair
Tipo de bloqueo
PushPull
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Temperatura de limitación
0 ... +60 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Propiedades del material
Material (cable)
FRNC (LSZH)
Color (cable)
azul
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140256729
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found