167
没有可用数据
eShop
Osazené kabely a kabelová metráž
Data
...
Síť Systémová kabeláž
RJ45
09 48 888 8576 010
型号: 09 48 888 8576 010
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 888 8576 010
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, grey
Connector 1
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol grey
Connector 2
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol grey
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
RJ45
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Konektor 2
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
1 m
Počet žil
8
Uspořádání vodičů
4× 2 kroucená dvoulinka
Způsob zajišťování
PushPull
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 6
A
Třída E
A
do 500 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Mezní teplota
0 ... +60 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
FRNC (LSZH)
Barva (kabel)
Šedá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
61,2 g
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140068209
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found