配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 48 888 8578 005
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 0,5m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 888 8578 005
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Tanımlama
  • Kategori 系统布线
  • Seri RJ45
  • Eleman 电缆组装
  • Teknik özellikler 两端预接
  • Konnektör 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Konnektör 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Kablo tipi 铜质电缆 (圆型)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0.5 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2 Twisted Pair
  • Kilitleme tipi PushPull
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması ‌0 ... +60 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) FRNC (LSZH)
  • Renk (kablo)
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde 不包含
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 39.5 g
  • Menşei ülkesi 拉脱维亚
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140257160
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609