配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0006 0500
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 5,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0006 0500
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 LP 14 polos
  • Conector 2
    M16
    Hembra
    12 polos
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Resistente al aceite
    Sin halógenos
    Libre de silicona
  • Características
    Muy flexible
    Cadena de arrastre compatible
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Estructura de núcleo 6x 2x 0.25 mm²
  • Campo de aplicación para conexión de encoder
Datos de terminación
  • Voltaje nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C no desplazado
    -20 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Gris
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140275379
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较