Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 50 303 7140 075
F+B Hybridcbl, f/m st/st 7,5m
F+B Hybridcbl, f/m st/st 7,5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Hibrid kábel (réz/réz)
Kábelhossz: 7.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 50 303 7140 075
F+B Hybridcbl, f/m st/st 7,5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® F+B
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    Han® F+B
    公头 直式
  • 连接器2
    Han® F+B
    母头 直式
  • 电缆类别 混合电缆 (铜/铜)
版本
  • 电缆长度 7.5 m
  • 芯数 13
  • 芯结构
    2x 2x AWG 22
    2x 0.75 mm²
    2x 1.5 mm²
    5G 2.5 mm²
  • 针数 12
  • 数据插针 4
  • 信号针数 4
  • 电源针数 4
  • 接地针
技术参数
  • 额定电流(信号) 10 A
  • 额定电压(信号) 250 V
  • 额定脉沖电压(信号) 4 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流(电源) 20 A
  • 额定电压(电源) 400 V
  • 额定脉沖电压(电源) 6 kV
  • 污染等级(电源) 3
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +90 °C 未移动
    -30 ... +90 °C 已移动
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP69
  • 电缆直径 16.5 mm
  • 最小弯曲半径 10x 电缆直径 (反复弯曲)
材料特性
  • 材料(电缆) 聚烯烃共聚物
  • 颜色(电缆) 黑色
规格和认证
  • 认证
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topax 990
    Ecolab Topactive OKTO
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140262096
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás